Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBD800-R103-2EP-IO-V31 - Reflexionslichttaster
Stückliste
OBD800-R103-2EP-IO-V31
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBD800-R103-2EP-IO-V31
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster, energetisch OBD800-R103-2EP-IO-V31
EAN
4050143045525
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBD800-R103-2EP-IO-V31
AAC906005
max. Tastweite
800 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
15 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
26.7 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
43.9 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.048
WIDTH
0.034
DEPTH
0.022
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt