OBD800-R103-2EP-IO-V31
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obd800-r103-2ep-io-v31.prj},{NB=OBD800-R103-2EP-IO-V31},{MANUID=OBD800-R103-2EP-IO-V31},{AAC906005=800},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=26.7},{BAD849004=43.9},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.048},{WIDTH=0.034},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/5d/20/d440400a_int.png},{DESCSHORT=Diffuse mode sensor OBD800-R103-2EP-IO-V31},{EAN=4050143045525},{MANUTYPEDESC=OBD800-R103-2EP-IO-V31},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OBD800-R103-2EP-IO-V31 - Diffuse mode sensor
Bill of material
OBD800-R103-2EP-IO-V31
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
OBD800-R103-2EP-IO-V31
DESCSHORT
Short Description
Diffuse mode sensor OBD800-R103-2EP-IO-V31
EAN
4050143045525
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OBD800-R103-2EP-IO-V31
AAC906005
Max. range of light scanner
800
mm
BAC640005
Max. output current
100
mA
BAA038006
min. ambient temperature
-40
°C
AAM476004
style of communication interface
IO-Link
BAD859008
Type of light
Red light, non-polarized
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
15
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
NPN
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAC461010
Housing material
Polycarbonate
BAD856005
Length of sensor
26.7
mm
BAD849004
Height of sensor
43.9
mm
BAD900004
Switch frequency
1000.000
Hz
BAD722009
suitable for safety functions
No
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.048
WIDTH
0.034
DEPTH
0.022
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청