VDM18-100/20/122/151
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/vdm18-1002f202f1222f151.prj},{NB=VDM18-100/20/122/151},{MANUID=VDM18-100/20/122/151},{AAB866006=100},{AAB990006=30},{BAC640005=100},{BAA038006=-10},{BAD823004=17},{BAA039006=60.00},{BAD856005=50},{BAD849004=50},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.250},{LENGTH=0.237},{WIDTH=0.169},{DEPTH=0.060},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ca/0d/d408504a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor VDM18-100/20/122/151},{EAN=4050143248544},{MANUTYPEDESC=VDM18-100/20/122/151},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD857006=Class 2},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VDM18-100/20/122/151 - Distance Sensors
Bill of material
VDM18-100/20/122/151
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
VDM18-100/20/122/151
DESCSHORT
Short Description
Distance sensor VDM18-100/20/122/151
EAN
4050143248544
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VDM18-100/20/122/151
AAB866006
max. measuring range -length
100
mm
AAB990006
min. measuring range - length
30
mm
BAC640005
Max. output current
100
mA
BAA038006
min. ambient temperature
-10
°C
BAD859008
Type of light
Red light, non-polarized
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
17
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
PNP/PNP
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAD857006
Laser protection class
Class 2
BAC461010
Housing material
Plastic
BAD856005
Length of sensor
50
mm
BAD849004
Height of sensor
50
mm
BAD900004
Switch frequency
1000.000
Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.250
LENGTH
0.237
WIDTH
0.169
DEPTH
0.060
CTC
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청