Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GLK18-55-S/25/161/166 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
GLK18-55-S/25/161/166
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GLK18-55-S/25/161/166
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke GLK18-55-S/25/161/166
EAN
4050143022489
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GLK18-55-S/25/161/166
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
4500 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
50 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
640 nm
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
73 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
50.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder 1/2 Zoll
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.089
WIDTH
0.080
DEPTH
0.040
CTC
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt