Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
ML300-55-6m-RT/25/95/120 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
ML300-55-6m-RT/25/95/120
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
ML300-55-6m-RT/25/95/120
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke ML300-55-6m-RT/25/95/120
EAN
4050143036127
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ML300-55-6m-RT/25/95/120
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
7000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
30 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
660 nm
BAD823004
Breite des Sensors
30 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
15 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
30 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
LK
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.099
WIDTH
0.050
DEPTH
0.025
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen