Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBR1000-R3-E0 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OBR1000-R3-E0
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBR1000-R3-E0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter OBR1000-R3-E0
EAN
4050143193684
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBR1000-R3-E0
BAC640005
max. Ausgangsstrom
50 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
1400 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
630 nm
BAD823004
Breite des Sensors
7.5 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
13.8 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
26 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
800.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.122
WIDTH
0.127
DEPTH
0.036
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt