Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GL20-RT/30/40a/98a - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
GL20-RT/30/40a/98a
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GL20-RT/30/40a/98a
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabellichtschranke GL20-RT/30/40a/98a
EAN
4050143046317
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GL20-RT/30/40a/98a
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
10 mm
BAD837003
Gabeltiefe
17 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD838003
Gabelweite
20 mm
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD856005
Länge des Sensors
46 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
3000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.093
WIDTH
0.065
DEPTH
0.025
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt