Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GL30-LAS/32/40a/98a - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
GL30-LAS/32/40a/98a
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GL30-LAS/32/40a/98a
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabellichtschranke GL30-LAS/32/40a/98a
EAN
4050143019335
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GL30-LAS/32/40a/98a
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
650 nm
BAD823004
Breite des Sensors
10 mm
BAD837003
Gabeltiefe
35 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD838003
Gabelweite
30 mm
BAD857006
Laserschutzklasse
Klasse 2
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD856005
Länge des Sensors
60 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
55 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
10000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.089
WIDTH
0.070
DEPTH
0.037
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen