GL30-LAS/32/40a/98a
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Slot and Slot Grid Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/slot20and20slot20grid20sensors/gl30-las2f322f40a2f98a.prj},{NB=GL30-LAS/32/40a/98a},{MANUID=GL30-LAS/32/40a/98a},{BAA038006=-10},{BAD945004=650},{BAD823004=10},{BAD837003=35},{BAA039006=60.00},{BAD838003=30},{BAD856005=60},{BAD849004=55},{BAD900004=10000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.089},{WIDTH=0.070},{DEPTH=0.037},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/75/3d/d406794a_int.png},{DESCSHORT=Photoelectric slot sensor GL30-LAS/32/40a/98a},{EAN=4050143019335},{MANUTYPEDESC=GL30-LAS/32/40a/98a},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Norm construction design},{BAD857006=Class 2},{BAC461010=aluminum},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
GL30-LAS/32/40a/98a - Slot and Slot Grid Sensors
Bill of material
GL30-LAS/32/40a/98a
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
GL30-LAS/32/40a/98a
DESCSHORT
Short Description
Photoelectric slot sensor GL30-LAS/32/40a/98a
EAN
4050143019335
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GL30-LAS/32/40a/98a
BAA038006
min. ambient temperature
-10
°C
BAD859008
Type of light
Laser diode, red light
BAD915006
Voltage type
DC
BAD945004
Wave length of the sensors
650
nm
BAD823004
Width of sensor
10
mm
BAD837003
Fork depth
35
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Glass
BAD898005
Design of control output
PNP
BAD840006
Housing construction form
Norm construction design
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAD838003
Fork width
30
mm
BAD857006
Laser protection class
Class 2
BAC461010
Housing material
aluminum
BAD856005
Length of sensor
60
mm
BAD849004
Height of sensor
55
mm
BAD900004
Switch frequency
10000.000
Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.089
WIDTH
0.070
DEPTH
0.037
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청