카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
GL5-L/43a/115a - Slot and Slot Grid Sensors
Bill of material
GL5-L/43a/115a
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
GL5-L/43a/115a
DESCSHORT
Short Description
Photoelectric slot sensor GL5-L/43a/115a
EAN
4050143329151
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GL5-L/43a/115a
BAA038006
min. ambient temperature
-25 °C
BAD859008
Type of light
Infrared light
BAD915006
Voltage type
DC
BAD945004
Wave length of the sensors
940 nm
BAD823004
Width of sensor
18.5 mm
BAD837003
Fork depth
8.500 mm
BAD898005
Design of control output
PNP/PNP
BAD840006
Housing construction form
Norm construction design
BAA039006
max. ambient temperature
55.00 °C
BAD838003
Fork width
5 mm
BAC461010
Housing material
Polyester
BAD856005
Length of sensor
15.5 mm
BAD849004
Height of sensor
26 mm
BAD900004
Switch frequency
5000.000 Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.081
WIDTH
0.041
DEPTH
0.020
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드