카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
GL5-U/25/45a/115e - Slot and Slot Grid Sensors
Bill of material
GL5-U/25/45a/115e
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
GL5-U/25/45a/115e
DESCSHORT
Short Description
Photoelectric slot sensor GL5-U/25/45a/115e
EAN
4050143404667
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GL5-U/25/45a/115e
BAA038006
min. ambient temperature
-25 °C
BAD859008
Type of light
Infrared light
BAD915006
Voltage type
DC
BAD945004
Wave length of the sensors
940 nm
BAD823004
Width of sensor
7 mm
BAD837003
Fork depth
8.500 mm
BAD898005
Design of control output
NPN
BAD840006
Housing construction form
Norm construction design
BAA039006
max. ambient temperature
55.00 °C
BAD838003
Fork width
5 mm
BAC461010
Housing material
Polyester
BAD856005
Length of sensor
26.2 mm
BAD849004
Height of sensor
25.4 mm
BAD900004
Switch frequency
5000.000 Hz
BAD831010
Design of electrical connection
plug-in connector others
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드