Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GL5-U/25/46a/115e - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
GL5-U/25/46a/115e
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GL5-U/25/46a/115e
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabellichtschranke GL5-U/25/46a/115e
EAN
4050143404681
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GL5-U/25/46a/115e
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
940 nm
BAD823004
Breite des Sensors
7 mm
BAD837003
Gabeltiefe
8.500 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAD838003
Gabelweite
5 mm
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
26.2 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
25.4 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder sonstige
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt