RAL70-IR/32/98
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Slot and Slot Grid Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/slot20and20slot20grid20sensors/ral70-ir2f322f98.prj},{NB=RAL70-IR/32/98},{MANUID=RAL70-IR/32/98},{BAA038006=-10},{BAD823004=20},{AAC908006=70},{BAA039006=60.00},{BAD856005=105},{AAC909007=70},{BAD849004=110},{BAD900004=5000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.300},{LENGTH=0.152},{WIDTH=0.116},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ba/7a/d406790a_int.png},{DESCSHORT=Slot grid sensor RAL70-IR/32/98},{EAN=4050143019601},{MANUTYPEDESC=RAL70-IR/32/98},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Norm construction design},{BAC461010=aluminum},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
RAL70-IR/32/98 - Slot and Slot Grid Sensors
Bill of material
RAL70-IR/32/98
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
RAL70-IR/32/98
DESCSHORT
Short Description
Slot grid sensor RAL70-IR/32/98
EAN
4050143019601
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RAL70-IR/32/98
BAA038006
min. ambient temperature
-10
°C
BAD859008
Type of light
Infrared light
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
20
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Glass
BAD898005
Design of control output
PNP
BAD840006
Housing construction form
Norm construction design
AAC908006
Frame opening, cross
70
mm
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAC461010
Housing material
aluminum
BAD856005
Length of sensor
105
mm
AAC909007
Frame opening, lateral
70
mm
BAD849004
Height of sensor
110
mm
BAD900004
Switch frequency
5000.000
Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.300
LENGTH
0.152
WIDTH
0.116
DEPTH
0.027
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청