Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
CBN15-18GS75-E2-V1 - Kapazitive Sensoren
Stückliste
CBN15-18GS75-E2-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
CBN15-18GS75-E2-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor CBN15-18GS75-E2-V1
EAN
4050143035632
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CBN15-18GS75-E2-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
15 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
88 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
100.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.091
WIDTH
0.045
DEPTH
0.023
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt