Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
Plug
Bill of material
PFLITSCH CAB PL 7
BEZ
Description
ARTNR
Catalog identification number
W
Material
PA6.6
F
Color
black - RAL 9005
B1
Lenght
20.0 mm
D1
Blind plug diameter
mm
BKF
Blind plug clamping area for
TMIN
Temperature min.
-40 °C
TMAX
Temperature max.
100 °C
VG
Packaging size
20
VS
Package unit
Piece
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型