Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pflitsch
Beschreibung
CABseal Rahmen mit 4, 6, 8 oder 10 Tüllenfeldern
Stückliste
PFLITSCH CAB F10
BEZ
Bezeichnung
ARTNR
Katalogidentnummer
W
Werkstoff
PA 6.6
F
Farbe
schwarz - RAL 9005
B1
Breite außen
mm
B2
Bohrungsabstand
mm
H1
Höhe außen
61 mm
H2
Bohrungsabstand
32 mm
C1
Tiefe außen
20 mm
AM
Ausbruchmass
DB
Durchmesser Bohrung
5.3 mm
TMIN
Temperatur min
-40 °C
TMAX
Temperatur max
100 °C
AK
max. Anzahl Kabeltüllen
VG
Verpackungsgröße
10
VS
Verpackungseinheit
Stück