카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH CAB F10
Pflitsch
Cable entry
CABseal
Frame
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/0_cable_bushing/cabseal/frame/sml_14561_frame.prj},{NB=PFLITSCH CAB F10},{BEZ=CABseal Rahmen F10 PA},{ARTNR=CAB F10},{W=PA 6.6},{F=schwarz - RAL 9005},{B1=96.5},{B2=83},{H1=61},{H2=32},{C1=20},{AM=65 x 36-54 },{DB=5.3},{TMIN=-40},{TMAX=100},{AK=6},{VG=10},{VS=Stück},{Z=300602-0},{V=Einbaubeispiel },{VERS=2},{H2X=63.000},{TH=69.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
CABseal frames with 4, 6, 8 or 10 grommet fields
Bill of material
PFLITSCH CAB F10
BEZ
Description
CABseal Frame F10 PA
CABseal Frame F10 PA
ARTNR
Catalog identification number
CAB F10
CAB F10
W
Material
PA 6.6
F
Color
black - RAL 9005
B1
Width outside
96.5
96.5
mm
B2
Bore distance
83
83
mm
H1
Height outside
61
mm
H2
Bore distance
32
mm
C1
Depth outside
20
mm
AM
Cut out dimension
65 x 36-54
65 x 36-54
DB
Diameter bore
5.3
mm
TMIN
Temperature min.
-40
°C
TMAX
Temperature max.
100
°C
AK
max. number of cable grommets
6
6
VG
Packaging size
10
VS
Package unit
Piece
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청