카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH UFLD3 54u
Pflitsch
Cable Gland
Splittable cable gland systems
UNI Flange
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/6_geteilte_systeme/1_uni_flansch/ufld3_54u.prj},{NB=PFLITSCH UFLD3 54u},{ARTNR1=UFLD3 54u},{FARBE=},{B1=149.6},{H1=51.6},{B2=130},{H2=32},{D=5.5},{SW=35x38,6},{WERKSTOFF=PA 66-6},{TEMP=-20 °C / +80 °C},{VE=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
UNI flange-splittable flange systems splittable flange PA - Pg
Bill of material
PFLITSCH UFLD3 54u
ARTNR
Item number
UFLD3 54u
FARBE
Colour
grey
black
grey
black
B1
Width
149.6
mm
H1
Height
51.6
mm
B2
Width
130
mm
H2
Height
32
mm
D
Diameter
5.5
mm
SW
Spanner width
35x38,6
mm
WERKSTOFF
Material gland body
PA 66-6
TEMP
Temperature range min./max.
-20 °C / +80 °C
VE
Package unit
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청