Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pflitsch
Beschreibung
UNI Split Gland® – teilbare Kabelverschraubung Gegenmutter geteilt Zinkdruckguss - Metrisch
Stückliste
PFLITSCH GGM 225 Zn
A
Anschlussgewinde
M25x1,5
ARTNR
Artikelnummer
GGM 225 Zn
C
Bauhöhe
4.5 mm
SW
Schlüsselweite
36x39,5 mm
WERKSTOFF
Werkstoff Verschraubungskörper
Zink
AF
Ausführung/Farbe
verzinkt
TEMP
Temperaturbereich min./max.
-20 °C / +80 °C
VE
Verpackungseinheit
10