Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
UNI Split Gland - splitteable cable gland splittable locknut zinc die-casting - metric
Bill of material
PFLITSCH GGM 225 Zn
A
Connecting thread
M25x1,5
ARTNR
Item number
GGM 225 Zn
C
Build height
4.5 mm
SW
Spanner width
36x39,5 mm
WERKSTOFF
Material gland body
Zink
AF
Version/colour
zinc plated
TEMP
Temperature range min./max.
-20 °C / +80 °C
VE
Package unit
10
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)