Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pflitsch
Beschreibung
UNI Split Gland® – teilbare Kabelverschraubung Kabelverschraubung geteilt Zinkdruckguss - Metrisch
Stückliste
PFLITSCH USG 22554 Zn
A
Anschlussgewinde
M25x1,5
D
Gewindelänge
11.0 mm
ARTNR
Artikelnummer
USG 22554 Zn
F
Durchlass Druckschraube max.
20.6 mm
C
Bauhöhe
36.5 mm
SW
Schlüsselweite
36x40 mm
WERKSTOFF
Werkstoff Verschraubungskörper
Zink
AF
Ausführung/Farbe
verzinkt
TEMP
Temperaturbereich min./max.
-20 °C / +80 °C
VE
Verpackungseinheit
10