Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
UNI Split Gland - splitteable cable gland splittable cable gland zinc die-casting - metric
Bill of material
PFLITSCH USG 22554 Zn
A
Connecting thread
M25x1,5
D
Thread lenght
11.0 mm
ARTNR
Item number
USG 22554 Zn
F
Opening pressure screw max.
20.6 mm
C
Build height
36.5 mm
SW
Spanner width
36x40 mm
WERKSTOFF
Material gland body
Zink
AF
Version/colour
zinc plated
TEMP
Temperature range min./max.
-20 °C / +80 °C
VE
Package unit
10
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型