카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH 514GFK/225
Pflitsch
Cable Gland
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/zubehoer/k22.prj},{NB=PFLITSCH 514GFK/225},{A=M25x1,5},{NDM=25},{KDM=23.376},{D=8},{WERKSTOFF=Polyamid-GFK},{GEWINDE=mit metrischem Gewinde nach EN 60 423},{ARTNR=514GFK/225},{K=30},{VE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
Accessories blind plugs PA - metric
Bill of material
PFLITSCH 514GFK/225
A
Nominal size
M25x1,5
M25x1,5
D
Connecting thread lenght
8
8
mm
WERKSTOFF
Material gland body
Polyamide-GFK
GEWINDE
Screw threads
metric thread EN 60 423
ARTNR
Article number
514GFK/225
514GFK/225
K
ØK
30
30
mm
VE
Package unit
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청