카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH PIK TVF 30/30
Pflitsch
PIK Trunking
PIK - Shaped parts
Gusset tee
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/3_pik_kanal_sys/2_pik_formteile/2_t_stueck/pik_tvf.prj},{NB=PFLITSCH PIK TVF 30/30 },{NENN=30x30},{B=40},{C=50},{OBERFLAECHE= },{A=30},{VE=5},{ARTNR1=PIK TVF 30/30},{OBERFLAECHE1= ' ' , '1.4016 / RAL 7035 / grund', 'L', 'VA / lackiert', 'VA ', '1.4016'},{B1=39},{B2=39},{BB=13.750},{AX=28.400},{AN=28.700},{BN=49.400},{EN=91.800},{FN=19.500},{HN=60.900},{KN=17.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
PIK TVF - T-Piece
Bill of material
PFLITSCH PIK TVF 30/30
NENN
Nominal dimension A
30x30
30x30
mm
ARTNR
Article number
PIK TVF 30/30
PIK TVF 30/30
B
40
40
mm
C
50
50
mm
OBERFLAECHE
Surface
1.4016 / RAL 7035 / grund
VA / steel coated
1.4016
1.4016 / RAL 7035 / grund
VA / steel coated
1.4016
VE
Package unit
5
AN
28.700
28.700
mm
BN
49.400
49.400
mm
EN
91.800
91.800
mm
FN
19.500
19.500
mm
HN
60.900
60.900
mm
KN
17.500
17.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청