Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
GK TW X64 95 - GRID CHANNEL partition X64
Bill of material
PFLITSCH GK TW X64 95 S
NENN
Nominal dimensions
64x95
ARTNR
Article number
GK TW X64 95 S
A
Length
30 mm
B
Height
95 mm
L
Length
2500 mm
OBERFLAECHE
Surface
GEWICHT
Weight
2.100 kg
VE
Package unit
1
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型