Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
GRR - Series GRR Grippers
Bill of material
GRR02-2-63x150
IDNR
Ident number
GRR
SYNCH3
Synch
JAW
Jaw
2
DN
Design No.
2
SIZE
Size
63
STROKE
Stroke
Дюйм
RODLOK
RodLok
SEAL
Seal
ZOPT
SENSOR
Sensor
AN
AN - Jaw Travel Limitation on open (both jaws)
AT
AT - Jaw Travel Limitation on closed (both jaws)
AP
AP - Jaw Travel Limitation on open (location 26)
AR
AR - Jaw Travel Limitation on closed (location 26)
AU
AU - Jaw Travel Limitation on closed (location 48)
AQ
AQ - Jaw Travel Limitation on open (location 48)
POSITION
Position
SWITCH
Switch
SWBRKT
Switch Bracket
SWTARGET
Switch Target
COLLAR
Collar
AC
A Closed
4.724 Дюйм
AO
A Open
10.630 Дюйм
A
10.630 Дюйм
B1
17.314 Дюйм
B2
3.500 Дюйм
B3
3.543 Дюйм
B4
1.000 Дюйм
B5
0.990 Дюйм
B6
1.000 Дюйм
B7
0.750 Дюйм
B8
6.250 Дюйм
J1
4.136 Дюйм
J2
3.500 Дюйм
J3
2.363 Дюйм
J4
2.598 Дюйм
J5
1.299 Дюйм
J6
1/2-13 x 1.00 DP
J7
.47275 x .625 DP
J8
6.375 Дюйм
J9
1.850 Дюйм
K1
1.773 Дюйм
K2
12.598 Дюйм
K3
8.260 Дюйм
K4
6.260 Дюйм
K5
4.260 Дюйм
K6
2.362 Дюйм
K7
3/8-16 x .750 DP
K8
.31525 x .750 DP
P1
1/4 NPT
P2
1/8 NPT
P3
0.375 Дюйм
P4
4.500 Дюйм
P5
3.250 Дюйм
P6
0.344 Дюйм
P7
0.413 Дюйм
P8
0.591 Дюйм
A1
0.165 Дюйм
L1
4.260 Дюйм
L2
6.260 Дюйм
L3
8.260 Дюйм
L4
10.000 Дюйм
L5
2.362 Дюйм
L6
11.000 Дюйм
L7
1.217 Дюйм
L8
5.254 Дюйм
L9
2.209 Дюйм
L10
1.150 Дюйм
L11
3.618 Дюйм
L12
4.550 Дюйм
L13
6.234 Дюйм
L14
L14 Weight Adder for GRR12
3.95 lb
L15
L15 Weight Adder for GRR02 & GRR22
7.90 lb
L16
3.960 Дюйм
L17
1.06 Дюйм
GW
Gripper Weight
28.0 lb