Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
GRR - Series GRR Grippers
Bill of material
GRR02-2-63x150
IDNR
Ident number
GRR
SYNCH3
Synch
JAW
Jaw
2
DN
Design No.
2
SIZE
Size
63
STROKE
Stroke
英寸
RODLOK
RodLok
SEAL
Seal
ZOPT
SENSOR
Sensor
AN
AN - Jaw Travel Limitation on open (both jaws)
AT
AT - Jaw Travel Limitation on closed (both jaws)
AP
AP - Jaw Travel Limitation on open (location 26)
AR
AR - Jaw Travel Limitation on closed (location 26)
AU
AU - Jaw Travel Limitation on closed (location 48)
AQ
AQ - Jaw Travel Limitation on open (location 48)
POSITION
Position
SWITCH
Switch
SWBRKT
Switch Bracket
SWTARGET
Switch Target
COLLAR
Collar
AC
A Closed
4.724 英寸
AO
A Open
10.630 英寸
A
10.630 英寸
B1
17.314 英寸
B2
3.500 英寸
B3
3.543 英寸
B4
1.000 英寸
B5
0.990 英寸
B6
1.000 英寸
B7
0.750 英寸
B8
6.250 英寸
J1
4.136 英寸
J2
3.500 英寸
J3
2.363 英寸
J4
2.598 英寸
J5
1.299 英寸
J6
1/2-13 x 1.00 DP
J7
.47275 x .625 DP
J8
6.375 英寸
J9
1.850 英寸
K1
1.773 英寸
K2
12.598 英寸
K3
8.260 英寸
K4
6.260 英寸
K5
4.260 英寸
K6
2.362 英寸
K7
3/8-16 x .750 DP
K8
.31525 x .750 DP
P1
1/4 NPT
P2
1/8 NPT
P3
0.375 英寸
P4
4.500 英寸
P5
3.250 英寸
P6
0.344 英寸
P7
0.413 英寸
P8
0.591 英寸
A1
0.165 英寸
L1
4.260 英寸
L2
6.260 英寸
L3
8.260 英寸
L4
10.000 英寸
L5
2.362 英寸
L6
11.000 英寸
L7
1.217 英寸
L8
5.254 英寸
L9
2.209 英寸
L10
1.150 英寸
L11
3.618 英寸
L12
4.550 英寸
L13
6.234 英寸
L14
L14 Weight Adder for GRR12
3.95 lb
L15
L15 Weight Adder for GRR02 & GRR22
7.90 lb
L16
3.960 英寸
L17
1.06 英寸
GW
Gripper Weight
28.0 lb
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型