카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
RAS125x45
PHD
Rotary Actuators
RA Rotary Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{phd/rotary-actuators/ra/ra.prj},{NB=RAS125x45Open-Extend},{BORE1=25.000},{B=0.983},{C=2.224},{E=1.772},{F=0.394},{F1=0.394},{F2=0.315},{F3=0.335},{G=0.768},{G1=0.768},{G2=1.280},{G3=1.280},{AA=0.374},{AA1=0.374},{AA2=0.118},{AA3=0.374},{H=2.087},{J=1.010},{K=1.929},{LA=0.221},{LB=0.359},{LC=0.215},{MAOD=0.190},{MAID=0.161},{MADEPTH=0.285},{MATAPDEPTH=0.345},{MBOD=0.190},{MBID=0.161},{MBDEPTH=0.500},{MBTAPDEPTH=0.560},{NB1=1.4572},{NC=0.080},{O=2.362},{PA=1.250},{Q=1.378},{R=2.362},{S=0.295},{T=1.772},{U=0.040},{V=0.472},{WSQ=0.125},{WLENGTH=1.125},{XOD=0.403},{XID=0.339},{Y=1.124},{ANGLEROTATION=45},{PORTCONTROL=},{CUSHIONCONTROL=},{SHOCKABSORB=},{SHOCKREADY=},{SWITCHREADY=},{SWITCH=},{OUTPUTTYPES=},{POSITION=Open-Extend}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
RA - RA Rotary Actuators
Bill of material
RAS125x45
IDNR
Ident number
RAS
DN
Design No.
1
BORE
Bore
25
25
ANGLEROTATION
Angle of Rotation
45
90
135
180
225
270
45
90
135
180
225
270
PORTCONTROL
Port Control
Blank - None
PB - Port Control Both Directions
PC - Port Control Counterclockwise
PW - Port Control Clockwise
Blank - None
PB - Port Control Both Directions
PC - Port Control Counterclockwise
PW - Port Control Clockwise
CUSHIONCONTROL
Cushion Control
Blank - None
DB - Cushion Both Directions
DC - Cushion Counterclockwise
DW - Cushion Clockwise
Blank - None
DB - Cushion Both Directions
DC - Cushion Counterclockwise
DW - Cushion Clockwise
SHOCKABSORB
Shock Absorber
Blank - None
NB - Shock Installed Both Directions
NC - Shock Installed Counterclockwise
NW - Shock Installed Clockwise
Blank - None
NB - Shock Installed Both Directions
NC - Shock Installed Counterclockwise
NW - Shock Installed Clockwise
SHOCKREADY
Shock Absorber Ready
Blank - None
GS - Shock Ready Both Directions
GT - Shock Ready Counterclockwise
GU - Shock Ready Clockwise
Blank - None
GS - Shock Ready Both Directions
GT - Shock Ready Counterclockwise
GU - Shock Ready Clockwise
SWITCHREADY
Switch Ready
Blank - None
E - Hall Effect Magnets for Series 5360 Switch
I - Magnetoresistive Magnets for Series 5360 Switch
M - Reed Magnets for Series 5360 Switch
Blank - None
E - Hall Effect Magnets for Series 5360 Switch
I - Magnetoresistive Magnets for Series 5360 Switch
M - Reed Magnets for Series 5360 Switch
SWITCH
Switch
Blank - None
Blank - None
OUTPUTTYPES
Output Types
Blank - None
Q10 - Output Hub
Q22 - Splined Output Shaft Only
Blank - None
Q10 - Output Hub
Q22 - Splined Output Shaft Only
POSITION
Position
Fully Rotated Clockwise
Fully Rotated Counterclockwise
Fully Rotated Clockwise
Fully Rotated Counterclockwise
A
3.819
3.819
인치
B
0.983
0.983
인치
C
2.224
2.224
인치
D
0.724
0.724
인치
E
1.772
1.772
인치
F
0.394
0.394
인치
F1
F Port Control
0.394
0.394
인치
F2
F Cushion
0.315
0.315
인치
F3
F Port Control adn Chusion Locations
0.335
0.335
인치
G
0.768
0.768
인치
G1
G Port Control
0.768
0.768
인치
G2
G Cushion
1.280
1.280
인치
G3
G Port Control adn Chusion Locations
1.280
1.280
인치
AA
0.374
0.374
인치
AA1
AA Port Control
0.374
0.374
인치
AA2
AA Chusion
0.118
0.118
인치
AA3
AA Port Control adn Chusion Locations
0.374
0.374
인치
H
2.087
2.087
인치
J
1.010
1.010
인치
K
1.929
1.929
인치
L
#10
#10
MA
10-24 x .285
10-24 x .285
MB
10-24 x .500
10-24 x .500
O
2.362
2.362
인치
PA
1.250
1.250
인치
Q
1.378
1.378
인치
R
2.362
2.362
인치
S
0.295
0.295
인치
T
1.772
1.772
인치
U
0.040
0.040
인치
V
0.472
0.472
인치
WKEY
W Key
1/8 SQ. x 1.125
1/8 SQ. x 1.125
XNPT
X NPT (BSP)
1/8
1/8
Y
1.124
1.124
인치
Z
0.080
0.080
인치
FF
0.470
0.470
인치
AMAX
A Max
2.37
2.37
인치
FFLAT
F Flat
0.47
0.47
인치
BW
Base Weight
2.40
2.40
lb
A1
A Output Hub
1.772
1.772
인치
B11
B Output Hub
0.374
0.374
인치
C1
C Output Hub
0.100
인치
D1
D Output Hub
0.945
0.945
인치
E1
E Output Hub
0.945
0.945
인치
F11
F Output Hub
10-32
10-32
G11
G Output Hub
#6
#6
인치
H1
H Output Hub
-
-
인치
J1
J Output Hub
.1264 x .25 DP
.1264 x .25 DP
PA1
PA Output Hub
0.474
0.474
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청