카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
OSH5-10x5 Closed-Retract
PHD
Slides
OSH Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/osh_slide/osh.prj},{NB=OSH5-10x5_Closed-Retract},{DN=5},{SIZE=10},{A1=20.0},{A2=47.0},{B1=19.0},{B2=46.0},{B3=18.0},{B4=21.5},{B5=11.0},{C2=23.0},{C3=5.0},{C4=5.0},{D1=13.0},{D2=23.0},{D3=5.0},{EDIA=4.0},{EPITCH=0.7},{F1=7.5},{F2=5.8},{F3=6.0},{G=7.0},{HDIA=5.0},{HPITCH=0.8},{JDIA=4.80},{JCB=7.85},{JCBDP=4.62},{K1=13.0},{K2=5.0},{K3=12.0},{L2=11.0},{R1=46.5},{R2=35.0},{R3=11.5},{R4=7.5},{R5=8.0},{BD1=38.0},{BD2=16.5},{BD3=0.0},{BD4=0.0},{BD5=0.0},{BD6=15.200},{BD7=3.900},{BD8=0.000},{P1=21.0},{P2=6.0},{P3=12.5},{P4=20.5},{P5=6.5},{RL1=17.0},{RL2=2.5},{RL3=6.5},{RL4=4.7},{RL5=17.0},{RL6=4.0},{RL7=23.430},{RL8=24.850},{RL9=35.000},{RL10=1.500},{RL11=5.000},{TRAVEL=5},{SWOPT=},{POSITION=Closed-Retract},{SWITCH=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
OSH Slide - OSH Slide
Bill of material
OSH5-10x5_Closed-Retract
IDNR
Ident number
OSH
PRODUCTLINE
Product Line
O
PRODUCT
Product
S
SERIES
Series
H
DN
Design No.
5
SIZE
Bore Size
10
10
mm
TRAVEL
Travel
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
mm
SWOPT
Switch Bundle
Blank-None
SDDK2 - DC Reed, Quick Connect
SDNK2 - DC Solid State NPN - Sink, Quick Connect
SDPK2 - DC Solid State PNP - Source, Quick Connect
Blank-None
SDDK2 - DC Reed, Quick Connect
SDNK2 - DC Solid State NPN - Sink, Quick Connect
SDPK2 - DC Solid State PNP - Source, Quick Connect
POSITION
Position
Closed-Retract
Open-Extend
Closed-Retract
Open-Extend
SWITCH
Switch Kit
Blank-None
Reed DC 5-30 V, 50mA, Quick Connect
Sink Type (NPN), DC 5-30 V, 50mA, Quick Connect
Source Type (PNP), DC 5-30 V, 50mA, Quick Connect
Blank-None
Reed DC 5-30 V, 50mA, Quick Connect
Sink Type (NPN), DC 5-30 V, 50mA, Quick Connect
Source Type (PNP), DC 5-30 V, 50mA, Quick Connect
A1
20.0
20.0
mm
A2
47.0
47.0
mm
B1
19.0
19.0
mm
B2
46.0
46.0
mm
B3
18.0
18.0
mm
B4
21.5
21.5
mm
B5
11.0
11.0
mm
C2
23.0
23.0
mm
C3
5.0
5.0
mm
C4
5.0
5.0
mm
D1
13.0
13.0
mm
D2
23.0
23.0
mm
D3
5.0
5.0
mm
E
M4 x 0.7
M4 x 0.7
EDIA
4.0
4.0
mm
EPITCH
0.7
0.7
mm
F1
7.5
7.5
mm
F2
5.8
5.8
mm
F3
6.0
6.0
mm
G
7.0
7.0
mm
H
M5 x 0.8
M5 x 0.8
HDIA
5.0
5.0
mm
HPITCH
0.8
0.8
mm
J
M4
M4
JDIA
4.80
4.80
mm
JCB
7.85
7.85
mm
JCBDP
4.62
4.62
mm
K1
13.0
13.0
mm
K2
5.0
5.0
mm
K3
12.0
12.0
mm
L2
11.0
11.0
mm
R1
46.5
46.5
mm
R2
35.0
35.0
mm
R3
11.5
11.5
mm
R4
7.5
7.5
mm
R5
8.0
8.0
mm
BD1
38.0
38.0
mm
BD2
16.5
16.5
mm
BD3
0.0
0.0
mm
BD4
0.0
0.0
mm
BD5
0.0
0.0
mm
BD6
15.200
15.200
mm
BD7
3.900
3.900
mm
BD8
0.000
0.000
mm
P1
21.0
21.0
mm
P2
6.0
6.0
mm
P3
12.5
12.5
mm
P4
20.5
20.5
mm
P5
6.5
6.5
mm
RL1
17.0
17.0
mm
RL2
2.5
2.5
mm
RL3
6.5
6.5
mm
RL4
4.7
4.7
mm
RL5
17.0
17.0
mm
RL6
4.0
4.0
mm
RL7
23.430
23.430
mm
RL8
24.850
24.850
mm
RL9
35.000
35.000
mm
RL10
1.500
1.500
mm
RL11
5.000
5.000
mm
RL12
3.600
3.600
mm
N1
10.000
10.000
mm
N2
2.500
2.500
mm
N3
2.000
2.000
mm
PR1
4.0
4.0
mm
PR2
5.000
5.000
mm
PR3
23.000
23.000
mm
PR4
0.000
0.000
mm
PR5
0.000
0.000
mm
SLOT1
10.000
10.000
mm
PPATH
osh_templ.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청