Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
PHILIPP
Beschreibung
67K360__/75360__VA - Kompaktanker
Stückliste
67K360235
CNSORDERNO
Art.-Nr.
RD
Typ
36
D
Durchmesser
47 mm
L
Gesamtlänge
235 mm
E
Tiefe
68 mm
DS
Durchmesser
25 mm
D1
Durchmesser
60 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
130.0 kg/100
AZSZ45
Axialzug / Schrägzug zul. Fz 0-45°
0.0 kN
QZ
Querzug zul. FQ
31.5 kN