Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: PHILIPP
생성됨: 02.10.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PHILIPP
67M36WE
PHILIPP
Noise Reduction System
Threaded Transport Anchor, wavy tail
Powered by
CAD모델 선택
{philipp/noise_reduction_system/threaded_transport_anchor_system_wavy_tail_380/threaded_transport_anchor_system_wavy_tail_380.prj},{NB=67M36WE },{CNSORDERNO=67M36WE},{RD=36},{D=47},{L=570},{E=68},{DS=25},{LH=115},{CNSMASSEXACT=260.0},{AZSZ45=63.0},{QZ=31.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
PHILIPP
Description
67M36__/75M36VA__ - Threaded Transport Anchor-wavy tail
Bill of material
67M36WE
CNSORDERNO
Article number
67M36WE
67M36WE
RD
Type
36
D
Diameter
47
mm
L
Total length
570
570
mm
E
Depth
68
mm
DS
Diameter
25
mm
CNSMASSEXACT
Weight
260.0
260.0
kg/100 Stck.
AZSZ45
Axial tension / diagonal tension max. Fz 0-45°
63.0
kN
QZ
Lateral tension perm. FQ
31.5
kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청