Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHILIPP
Description
DAHB - Cast-in Lifting Box
Bill of material
44DAHB040
CNSORDERNO
Article number
44DAHB040
TYPE
Type
AS 4.0
H
Height
25 mm
B
Width
90 mm
L
Length
255 mm
SL
Length
175 mm
E
Length
650 mm
T
Height
56 mm
C
Width
40 mm
SD
Diameter
12 mm
CNSMASSEXACT
Weight
1.16 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型