Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1396316 - ANT-OMNI-0671-01
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1396316
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1396316
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Multiband-Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 1 dBi ... 3 dBi, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ANT-OMNI-0671-01
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151780616
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAF016
Breite
75 mm
BAA020
Höhe
158 mm
BAB577
Tiefe
24 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Nein
AAF529
Frequenzbereich
2400 MHz, 868 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
3 dB
AAS336
Öffnungswinkel vertikal
70 °
AAS335
Öffnungswinkel horizontal
360 °
AAS334
Polarisation
linear vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Nein
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Nein
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Nein
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-30 °C
AAO663
GTIN
4063151780616
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Multiband-Rundstrahlantenne für Wand- oder Mastmontage, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 1 dBi ... 3 dBi, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
AAO057
Herstellerprodukttyp
ANT-OMNI-0671-01
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
TW