Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1396316 - ANT-OMNI-0671-01
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1396316
MANUID
Product number of the Manufacturer
1396316
DESCSHORT
Description short
Antenne
DESCLONG
Description long
Antenne omnidirectionnelle multibande pour montage mural ou sur poteau, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 1 dBi ... 3 dBi, indice de protection : IP67, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étrier de montage et colliers pour poteaux
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ANT-OMNI-0671-01
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151780616
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP67
BAF016
Largeur
75 mm
BAA020
hauteur
158 mm
BAB577
profondeur
24 mm
AAK855
connecting cord present
No
AAF529
frequency range
2400 MHz, 868 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
AAL709
antenna suitable for indoor use
Yes
AAI163
aerial gain
3 dB
AAS336
aperture angle vertical
70 °
AAS335
aperture angle horizontal
360 °
AAS334
polarization
linéaire, verticale
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
No
AAS339
type of fixing (direct at device) available
No
AAS338
type of fixing (pole mounting) available
No
AAS337
type of fixing (ceiling mounting) available
No
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
70 °C
AAL995
outdoor possible
Yes
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-30 °C
AAO663
GTIN
4063151780616
AAW338
Manufacturer product designation
Antenne
AAU734
Manufacturer product description
Antenne omnidirectionnelle multibande pour montage mural ou sur poteau, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 1 dBi ... 3 dBi, indice de protection : IP67, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étrier de montage et colliers pour poteaux
AAO057
Product type
ANT-OMNI-0671-01
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85177100
COO
Country of origin
TW