Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1565400 - ANT-OMNI-0671-03
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1565400
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1565400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Multiband-Rundstrahlantenne für eine von außen unsichtbare Installation in Kunststoff-Schaltschränken, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 1 dBi .... 2 dBi, Anschluss: SMA (male), Antennenstecker mit 90°-Knickgelenk
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ANT-OMNI-0671-03
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4067923043251
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAA020
Höhe
123 mm
BAG640
Montageart
Direktmontage
BAB577
Tiefe
13 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Nein
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
2.160 dB
AAS334
Polarisation
vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Nein
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Ja
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Nein
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Nein
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAO663
GTIN
4067923043251
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Multiband-Rundstrahlantenne für eine von außen unsichtbare Installation in Kunststoff-Schaltschränken, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 1 dBi .... 2 dBi, Anschluss: SMA (male), Antennenstecker mit 90°-Knickgelenk
AAO057
Herstellerprodukttyp
ANT-OMNI-0671-03
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1565400
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
TW
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft