Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1565400 - ANT-OMNI-0671-03
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1565400
MANUID
Product number of the Manufacturer
1565400
DESCSHORT
Description short
Antenne
DESCLONG
Description long
Antenne omnidirectionnelle multibande pour une installation invisible de l'extérieur dans des armoires électriques en plastique, Bande de fréquence : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gain : 1 dBi .... 2 dBi, Raccordement : SMA (mâle), Connecteur d'antenne avec articulation à 90°
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ANT-OMNI-0671-03
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4067923043251
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAG975
Indice de protection IP
IP67
BAA020
hauteur
123 mm
BAG640
Type de montage
Direct assembly
BAB577
profondeur
13 mm
AAK855
connecting cord present
No
AAL709
antenna suitable for indoor use
Yes
AAI163
aerial gain
2.160 dB
AAS334
polarization
vertical
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
No
AAS339
type of fixing (direct at device) available
Yes
AAS338
type of fixing (pole mounting) available
No
AAS337
type of fixing (ceiling mounting) available
No
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
70 °C
AAL995
outdoor possible
Yes
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-40 °C
AAO663
GTIN
4067923043251
AAW338
Manufacturer product designation
Antenne
AAU734
Manufacturer product description
Antenne omnidirectionnelle multibande pour une installation invisible de l'extérieur dans des armoires électriques en plastique, Bande de fréquence : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gain : 1 dBi .... 2 dBi, Raccordement : SMA (mâle), Connecteur d'antenne avec articulation à 90°
AAO057
Product type
ANT-OMNI-0671-03
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1565400
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85177100
COO
Country of origin
TW
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
Aucune action possible avec ce composant !