Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1565400 - ANT-OMNI-0671-03
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1565400
MANUID
Product number of the Manufacturer
1565400
DESCSHORT
Description short
Antenna
DESCLONG
Description long
Antenna omnidirezionale multibanda per un'installazione invisibile in quadri elettrici in plastica, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi .... 2 dBi, connessione: SMA (male), connettore antenna con giunto snodato a 90°
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ANT-OMNI-0671-03
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4067923043251
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAG975
tipo di protezione IP
IP67
BAA020
altezza
123 mm
BAG640
tipo di montaggio
Direct assembly
BAB577
profondità
13 mm
AAK855
connecting cord present
No
AAL709
antenna suitable for indoor use
Yes
AAI163
aerial gain
2.160 dB
AAS334
polarization
verticale
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
No
AAS339
type of fixing (direct at device) available
Yes
AAS338
type of fixing (pole mounting) available
No
AAS337
type of fixing (ceiling mounting) available
No
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
70 °C
AAL995
outdoor possible
Yes
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-40 °C
AAO663
codice EAN
4067923043251
AAW338
Manufacturer product designation
Antenna
AAU734
Manufacturer product description
Antenna omnidirezionale multibanda per un'installazione invisibile in quadri elettrici in plastica, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi .... 2 dBi, connessione: SMA (male), connettore antenna con giunto snodato a 90°
AAO057
Product type
ANT-OMNI-0671-03
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1565400
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85177100
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte