Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2701408 - ANT-OMNI-2459-02
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2701408
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2701408
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstrahlantenne für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz, Gewinn: 2,5 dBi / 5 dBi, Schutzart: IP68, Anschluss: N (male)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ANT-OMNI-2459-02
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356746731
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP68
BAG640
Montageart
Frontbefestigung
BAB577
Tiefe
180 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Nein
AAF529
Frequenzbereich
2.4 GHz, 5 GHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
5 dB
AAS336
Öffnungswinkel vertikal
30 °
AAS335
Öffnungswinkel horizontal
360 °
AAS334
Polarisation
linear vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Ja
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Nein
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Nein
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAO663
GTIN
4046356746731
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rundstrahlantenne für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz, Gewinn: 2,5 dBi / 5 dBi, Schutzart: IP68, Anschluss: N (male)
AAO057
Herstellerprodukttyp
ANT-OMNI-2459-02
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
TW
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft