Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904801 - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904801
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904801
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,8-m-Anschlusskabel und Montagewinkel für Wandmontage
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356902113
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
102
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
BAF016
Breite
3 mm
BAA020
Höhe
89 mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Ja
AAF529
Frequenzbereich
900 MHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
2.150 dB
AAS335
Öffnungswinkel horizontal
360 °
AAS334
Polarisation
linear vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Ja
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Nein
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Ja
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
75 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAO663
GTIN
4046356902113
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,8-m-Anschlusskabel und Montagewinkel für Wandmontage
AAO057
Herstellerprodukttyp
RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
US
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft