Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2702702 - FL LCX 50-OHM-RSMA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2702702
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2702702
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlusswiderstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Abschlusswiderstand wird am unbenutzten Antennen-Anschluss eines WLAN-Gerätes aufgeschraubt, z. B. bei Leckwellenleiter-Anwendungen. Dadurch wird der Anschluss impedanz-richtig abgeschlossen und eine unerwünschte Abstrahlung vermieden.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL LCX 50-OHM-RSMA
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626299211
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
5.500 g
AAG503
DC-Trennung vorhanden
Nein
BAB113
ohmscher Widerstand
50 Ω
AAO663
GTIN
4055626299211
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlusswiderstand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Der Abschlusswiderstand wird am unbenutzten Antennen-Anschluss eines WLAN-Gerätes aufgeschraubt, z. B. bei Leckwellenleiter-Anwendungen. Dadurch wird der Anschluss impedanz-richtig abgeschlossen und eine unerwünschte Abstrahlung vermieden.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL LCX 50-OHM-RSMA
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85332100
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft