Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2702702 - FL LCX 50-OHM-RSMA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2702702
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702702
DESCSHORT
Description short
Résistance de terminaison
DESCLONG
Description long
La résistance de terminaison est vissée sur le port d'antenne non utilisé d'un appareil WLAN, par exemple en cas d'applications du guide d'onde à ondes de fuite. Le raccordement est ainsi fermé correctement en termes d'impédance et toute émission indésirable est évitée.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL LCX 50-OHM-RSMA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626299211
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAS627
Weight of the individual packaging
5.500 g
AAG503
DC-isolation present
No
BAB113
résistance
50 Ω
AAO663
GTIN
4055626299211
AAW338
Manufacturer product designation
Résistance de terminaison
AAU734
Manufacturer product description
La résistance de terminaison est vissée sur le port d'antenne non utilisé d'un appareil WLAN, par exemple en cas d'applications du guide d'onde à ondes de fuite. Le raccordement est ainsi fermé correctement en termes d'impédance et toute émission indésirable est évitée.
AAO057
Product type
FL LCX 50-OHM-RSMA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85332100
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !