Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1085260 - THERMOMARK ROLL 2.0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1085260
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1085260
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermotransferdrucker
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel und USB-Kabel. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt. 1 Etikettenrolle EML (20x8)R weiß = 1000 Etiketten, Farbband = 50 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOMARK ROLL 2.0
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626834764
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
240 mm
BAA020
Höhe
189 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB577
Tiefe
320 mm
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
1200 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
35 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
870 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
318 g
AAM472
geeignet für Betriebssystem
MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
BAE877
Auflösung des Druckbildes
300 0173-1#05-AAA524#003
AAZ218
Druckverfahren
Thermal transfer for rolls
AAF528
Schnittstellen
Ethernet 10/100 MBit/s, USB 2.0, RS-232
BAG017
Service
Ja
AAR422
Direktdruck über Speicherkarte möglich
Ja
AAO663
GTIN
4055626834764
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermotransferdrucker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel und USB-Kabel. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt. 1 Etikettenrolle EML (20x8)R weiß = 1000 Etiketten, Farbband = 50 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
THERMOMARK ROLL 2.0
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84433210
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft