Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1012015 - TOPMARK NEO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1012015
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1012015
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lasermarkierer
DESCLONG
Langbeschreibung
Lasermarkierer, mit Betriebsanleitung, Konformitätserklärung, LS-Adapterplatte +4 Magnete, LS-Halteblech, Netzkabel Typ E und F, LAN-Kabel, Gewicht: 45 kg, Länge: 0,58 m, Breite: 580 mm, Höhe: 615 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOPMARK NEO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626487922
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4055626487922
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Lasermarkierer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Lasermarkiersystem zum effizienten Markieren von Metall- und Kunststoffkennzeichnungen der Produktfamilien LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
AAO057
Herstellerprodukttyp
TOPMARK NEO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84561190
COO
Herstellerland
DE