Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804500 - Graviereinheit
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804500
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804500
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Graviereinheit
DESCLONG
Langbeschreibung
Graviereinheit, ohne Beschriftungsplotter, Gewicht: 7,6 kg, Breite: 250 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ENGRAVING UNIT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626381602
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
2100 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
1400 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
500 g
AAO663
GTIN
4055626381602
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Graviereinheit
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Graviereinheit, ohne Beschriftungsplotter, Gewicht: 7,6 kg, Breite: 250 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ENGRAVING UNIT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84595900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft