Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1004066 - INJ 2113-T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1004066
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1004066
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Injektor
DESCLONG
Langbeschreibung
PoE-Injektor, 60 W, RJ45-Buchse auf Push-in-Klemmen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INJ 2113-T
PREVIEW
Produktbild
BAF016
Breite
30.2 mm
BAA020
Höhe
130 mm
AAF040
Nettogewicht
0.325 kg
BAB577
Tiefe
120 mm
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Ja
AAG610
Typ des Steckverbinders
RJ 45
AAG609
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
1
AAG611
geeignet für Anzahl von Buchsen/Kupplungen
1
AAP479
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
2
AAO663
GTIN
4055626472362
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Injektor
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PoE-Injektor, 60 W, RJ45-Buchse auf Push-in-Klemmen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz
AAO057
Herstellerprodukttyp
INJ 2113-T
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626472362
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE