Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1004066 - INJ 2113-T
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1004066
MANUID
Product number of the Manufacturer
1004066
DESCSHORT
Description short
Injecteur
DESCLONG
Description long
Injecteur PoE, 60 W, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, séparation des potentiels, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
INJ 2113-T
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
30.2 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
0.325 kg
BAB577
profondeur
120 mm
AAD244
catégorie
5
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4055626472362
AAW338
Manufacturer product designation
Injecteur
AAU734
Manufacturer product description
Injecteur PoE, 60 W, connecteur femelle RJ45 sur blocs de jonction Push-in, 10/100/1000 Mbits/s, montage sur rail DIN, IP20, séparation des potentiels, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension
AAO057
Product type
INJ 2113-T
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626472362
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
DE