Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1004066 - INJ 2113-T
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1004066
MANUID
Product number of the Manufacturer
1004066
DESCSHORT
Description short
Iniettore
DESCLONG
Description long
Iniettore PoE, 60 W, connettore femmina RJ45 su morsetto Push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, separazione del potenziale, schermatura con scarico della pressione, monitoraggio della corrente di schermatura, protezione contro le sovratensioni
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
INJ 2113-T
PREVIEW
Preview
BAF016
width
30.2 mm
BAA020
height
130 mm
AAF040
net weight
0.325 kg
BAB577
depth
120 mm
AAD244
Category
5
BAD993
screened
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Number of height units
2
AAO663
GTIN
4055626472362
AAW338
Manufacturer product designation
Iniettore
AAU734
Manufacturer product description
Iniettore PoE, 60 W, connettore femmina RJ45 su morsetto Push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, separazione del potenziale, schermatura con scarico della pressione, monitoraggio della corrente di schermatura, protezione contro le sovratensioni
AAO057
Product type
INJ 2113-T
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626472362
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
DE