Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1205351 - RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1205351
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1205351
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Passiver RJ45-Verteiler mit drei parallel geschalteten Buchsen und optionaler Funktionserdung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151272364
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
127.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAB577
Tiefe
52 mm
AAD244
Kategorie
Without
BAD993
geschirmt
Nein
AAG610
Typ des Steckverbinders
RJ 45
AAG609
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
1
AAG611
geeignet für Anzahl von Buchsen/Kupplungen
1
AAP479
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
2
AAO663
GTIN
4063151272364
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Passiver RJ45-Verteiler mit drei parallel geschalteten Buchsen und optionaler Funktionserdung
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE