Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1205351 - RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1205351
MANUID
Product number of the Manufacturer
1205351
DESCSHORT
Description short
Adaptateur
DESCLONG
Description long
Répartiteur RJ45 passif avec trois connecteurs femelles montés en parallèle et la terre fonctionnelle en option
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151272364
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
127.8 mm
AAF040
poids net
0.100 kg
BAB577
profondeur
52 mm
AAD244
catégorie
Without
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4063151272364
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur
AAU734
Manufacturer product description
Répartiteur RJ45 passif avec trois connecteurs femelles montés en parallèle et la terre fonctionnelle en option
AAO057
Product type
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
DE