Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1658121 - VS-PP-F-SCRJ
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1658121
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1658121
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenadapter, Bauform: SC-RJ, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: PC-GF, Anschlussart: Kupplung, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-PP-F-SCRJ
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356149167
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
26.8 mm
BAA020
Höhe
81.4 mm
BAB577
Tiefe
71.920 mm
AAF040
Nettogewicht
0.048 kg
AAD244
Kategorie
Without
BAD993
geschirmt
Nein
AAG610
Typ des Steckverbinders
RJ 45
AAG609
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
1
AAG611
geeignet für Anzahl von Buchsen/Kupplungen
1
AAP479
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
2
AAO663
GTIN
4046356149167
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Panel, SC-RJ, Tragschienenmontage, IP20, 1 Steckplatz, Buchse/Buchse, verwendbar Glas-, Multimode-, PCF- und Polymerfaser
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-PP-F-SCRJ
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
CH